Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-G5P |
D-G5PL |
D-G5PSAPC |
D-G5PZ |
D-G59 |
D-G59L |
D-G59Z |
D-K59 |
D-K59L |
D-K59Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | ||
54.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M8-3 Polig | ||
45.56 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 5 | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 3 | Ohne | ||
45.56 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 5 | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | ||
48.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 5 | Ohne |
Loading...
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften