Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-H7A1 |
D-H7A1-61 |
D-H7A1L |
D-H7A1SAPC |
D-H7A1Z |
D-H7A2 |
D-H7A2L |
D-H7A2L-61 |
D-H7A2MDPC |
D-H7A2SAPC |
D-H7A2SDPC |
D-H7A2Z |
D-H7B |
D-H7BL |
D-H7BL-61 |
D-H7BZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
40.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | - | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
42.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 3 | Ohne | Ohne | ||
47.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | M8-3 Polig | Ohne | ||
51.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 5 | Ohne | Ohne | ||
39.77 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
42.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | Ohne | ||
46.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
54.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 1 | M12-4 Polig | Ohne | ||
46.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M8-3 Polig | Ohne | ||
46.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M12-4 Polig | Ohne | ||
50.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 5 | Ohne | Ohne | ||
39.77 € | 1 | auf Anfrage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
42.35 € | 1 | auf Anfrage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | Ohne | ||
43.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
49.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 5 | Ohne | Ohne |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften