Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Richtung elektrischer Eingang | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 3 | Ohne | ||
44.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 1 | M8-3 Polig | ||
49.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 1 | M12-4 Polig | ||
46.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
46.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M12-4 Polig | ||
39.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 3 | Ohne | ||
46.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M8-3 Polig | ||
51.85 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 5 | Ohne | ||
51.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 5 | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 3 | Ohne | ||
39.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
50.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 5 | Ohne | ||
39.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2-Draht | Ohne | Axial | 3 | Ohne | ||
46.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
47.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | M12-4 Polig | ||
50.79 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 5 | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 3 | Ohne | ||
47.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 5 | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | Ohne | ||
42.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 3 | Ohne | ||
47.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 5 | Ohne |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Richtung elektrischer Eingang
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften