Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-F8B |
D-F8BL |
D-F8BL-61 |
D-F8BMAPC |
D-F8BSAPC |
D-F8BSBPC |
D-F8BSDPC |
D-F8BZ |
D-F8N |
D-F8NL |
D-F8NSAPC |
D-F8NZ |
D-F8P |
D-F8P-61 |
D-F8PL |
D-F8PL-61 |
D-F8PMAPC |
D-F8PMDPC |
D-F8PSAPC |
D-F8PSBPC |
D-F8PSDPC |
D-F8PZ |
D-F8PZ-61 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
51.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | Ohne | ||
45.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
57.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 1 | M8 3-Pin | Ohne | ||
55.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | M8 3-Pin | Ohne | ||
55.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | M8 4-Pin | Ohne | ||
55.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | M12 4-Pin | Ohne | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 5 | Ohne | Ohne | ||
48.76 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
51.29 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 3 | Ohne | Ohne | ||
56.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | M8 3-Pin | Ohne | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 5 | Ohne | Ohne | ||
48.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
52.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
51.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | Ohne | ||
49.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
56.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 1 | M8 3-Pin | Ohne | ||
56.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 1 | M12 4-Pin | Ohne | ||
56.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M8-3 Polig | Ohne | ||
56.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M8 4-Pin | Ohne | ||
56.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M12 4-Pin | Ohne | ||
53.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 5 | Ohne | Ohne | ||
61.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 5 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel |
Loading...
Richtung elektrischer Eingang | Perpendikular |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften