Serie CLS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend

Serie CLS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend
Ein Zylinder mit Schloss, der für Zwischenstopps, Notstopps und Absturzsicherung geeignet ist.
[Eigenschaften]
· Manuelle Entriegelungsfunktion.
· So strukturiert, dass die Qualität der Sperrluft nicht beeinträchtigt wird.
· Kann in beide Richtungen gesperrt werden.
· Feststelleinheit mit kurzer Baulänge.
· Stabile Haltekraft.
· Schalter für Schlosseinheit.
· Kann mit kleinen Automatikschalttern ausgestattet werden.
· Ausfallsichere Struktur.
· Verbesserte Wartbarkeit.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDLSB125-20-D
CDLSB125-100
CDLSB125-1000
CDLSB125-1000-D
CDLSB125-100-XC35
CDLSB125-125
CDLSB125-125-D
CDLSB125-150
CDLSB125-160
CDLSB125-200
CDLSB125-200-XC35
CDLSB125-250
CDLSB125-300
CDLSB125-300-D
CDLSB125-300-XC35
CDLSB125-320
CDLSB125-350-D
CDLSB125-400
CDLSB125-400-D
CDLSB125-400-XC35
CDLSB125-400K
CDLSB125-450
CDLSB125-475
CDLSB125-500
CDLSB125-500-XC35
CDLSB125-500K
CDLSB125-550
CDLSB125-600
CDLSB125-600-XC35
CDLSB125-650
CDLSB125-650-D
CDLSB125-700
CDLSB125-800
CDLSB125-850
CDLSB125-900
CDLSB125TF-250
CDLSB140-100
CDLSB140-1000
CDLSB140-150
CDLSB140-200
CDLSB140-200-XC35
CDLSB140-300
CDLSB140-350
CDLSB140-400
CDLSB140-450
CDLSB140-500
CDLSB140-550
CDLSB140-600
CDLSB140-800
CDLSB140-900
CDLSB160-100
CDLSB160-1000
CDLSB160-110
CDLSB160-1200
CDLSB160-150
CDLSB160-175
CDLSB160-200
CDLSB160-200-XC35
CDLSB160-250
CDLSB160-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock unit magnet Lock unit auto switch Length of lock unit auto switch lead wire Customized specification (port positions) Steckverbinder Ausführung

2,374.68 €

1 auf Anfrage 125200 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,361.74 €

1 auf Anfrage 1251000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,986.81 €

1 auf Anfrage 1251,0000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,999.73 €

1 auf Anfrage 1251,0000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,447.92 €

1 26 Arbeitstage 1251000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,396.48 €

1 26 Arbeitstage 1251250 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,409.42 €

1 auf Anfrage 1251250 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,396.44 €

1 auf Anfrage 1251500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,431.13 €

1 26 Arbeitstage 1251600 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,431.13 €

1 auf Anfrage 1252000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,517.31 €

1 26 Arbeitstage 1252000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,465.90 €

1 auf Anfrage 1252500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,500.60 €

1 auf Anfrage 1253000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,513.52 €

1 auf Anfrage 1253000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,586.77 €

1 26 Arbeitstage 1253000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,535.34 €

1 auf Anfrage 1253200 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,548.24 €

1 auf Anfrage 1253500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,570.10 €

1 auf Anfrage 1254000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,583.02 €

1 auf Anfrage 1254000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,656.26 €

1 auf Anfrage 1254000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,570.10 €

1 26 Arbeitstage 1254000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneHitzebeständige PlaneTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,639.50 €

1 auf Anfrage 1254500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,639.50 €

1 26 Arbeitstage 1254750 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,639.50 €

1 auf Anfrage 1255000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,725.69 €

1 26 Arbeitstage 1255000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,871.90 €

1 auf Anfrage 1255000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneHitzebeständige PlaneTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,708.98 €

1 auf Anfrage 1255500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,708.98 €

1 auf Anfrage 1256000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,795.16 €

1 26 Arbeitstage 1256000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,778.40 €

1 auf Anfrage 1256500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,791.32 €

1 auf Anfrage 1256500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,778.40 €

1 auf Anfrage 1257000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,847.89 €

1 auf Anfrage 1258000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,917.32 €

1 26 Arbeitstage 1258500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,917.32 €

1 auf Anfrage 1259000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,465.90 €

1 26 Arbeitstage 1252500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,817.05 €

1 auf Anfrage 1401000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,511.56 €

1 auf Anfrage 1401,0000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,855.63 €

1 auf Anfrage 1401500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,894.24 €

1 auf Anfrage 1402000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,980.44 €

1 auf Anfrage 1402000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,971.47 €

1 auf Anfrage 1403000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,009.90 €

1 auf Anfrage 1403500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,048.55 €

1 auf Anfrage 1404000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,125.82 €

1 26 Arbeitstage 1404500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,125.82 €

1 26 Arbeitstage 1405000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,202.97 €

1 auf Anfrage 1405500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,202.90 €

1 auf Anfrage 1406000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,357.21 €

1 auf Anfrage 1408000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,434.35 €

1 26 Arbeitstage 1409000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,424.16 €

1 auf Anfrage 1601000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

4,234.53 €

1 26 Arbeitstage 1601,0000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,469.11 €

1 26 Arbeitstage 1601100 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

4,414.56 €

1 26 Arbeitstage 1601,2000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,469.11 €

1 auf Anfrage 1601500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,514.11 €

1 auf Anfrage 1601750 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,514.18 €

1 auf Anfrage 1602000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,601.58 €

1 26 Arbeitstage 1602000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeMit SpulenschaberOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,559.18 €

1 auf Anfrage 1602500 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

3,604.13 €

1 auf Anfrage 1603000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung Verfügbar
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.25::1 Pressure vessel construction code Konform

Technischer Support