Kompaktzylinder mit Führung, Doppeltwirkend JMGP

Kompaktzylinder mit Führung, Doppeltwirkend JMGP
[Features]
· Compact with overall length reduced by 30.5 mm and height by 16 mm.
· Weight is reduced by up to 69% (0.32 kg → 0.1 kg).
· Can be mounted from 3 directions
  Top mounting, bottom mounting, base mounting.
· Piping is possible from 4 directions.
· Suitable for pushing, lifting and clamping on a transport line.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Compact Guide Cylinder ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, JMGP Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore sizeø12
(ø10 x 2)
ø16
(ø12 x 2)
ø20
(ø16 x 2)
ø25
(ø20 x 2)
ø32
(ø25 x 2)
ø40
(ø32 x 2)
ø50
(ø40 x 2)
ø63
(ø45 x 2)
ø80
(ø56 x 2)
ø100
(ø71 x 2)
ActionDouble acting
FluidAir
Proof pressure1.05 MPa
Max. operating pressure0.7 MPa
Min. operating pressure0.15 MPa
Ambient and fluid temperatures5 to 60℃
Piston speed∗1, ∗250 to 300 mm/s50 to 250 mm/s
CushionRubber bumper on both ends
LubricationNot required (Non-lube)
Stroke length tolerance0 to +1.5 mm
∗1 Max. speed with no load
∗2 Depending on the system configuration selected, the specified speed may not be satisfied.

Symbol


Rubber bumper

Manufacturing of Intermediate Strokes

DescriptionSpacer installation type
Spacers are installed in the standard stroke cylinder.
・ Stroke can be modified in 5 mm increments.
Part no.Refer to the standard model numbers.
Applicable stroke
[mm]
ø12 (ø10 x 2)5 to 95
ø16 (ø12 x 2)
ø20 (ø16 x 2)5 to 145
ø25 (ø20 x 2)
ø32 (ø25 x 2)5 to 195
ø40 (ø32 x 2)
ø50 (ø40 x 2)
ø63 (ø45 x 2)
ø80 (ø56 x 2)
ø100 (ø71 x 2)
ExamplePart no.: JMGPM20-45
A 5 mm width spacer is installed in the JMGPM20-50.
The C dimension is 77.5 mm.

Bore Size ø12 (ø10 x 2), ø16 (ø12 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø12
(ø10 x 2)
10, 20, 30, 50, 1003324.566.5217115.5588.51.58.511M3 x 0.57.5M2.5 x 0.45
ø16
(ø12 x 2)
3324.566.5218115.56493911M4 x 0.710M3 x 0.5
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
ø12
(ø10 x 2)
3.46.52.5M3 x 0.561618.58261449.5395210.223M4 x 0.764.2
ø16
(ø12 x 2)
3.46.52M3 x 0.56.51618.58281453425710.224M4 x 0.764.3

Bore Size ø20 (ø16 x 2) to ø40 (ø32 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard
stroke
ACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
NilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
20, 30, 50
100, 150
3827.587.532212.5--7.511-831131114M4 x 0.710M4 x 0.7
ø25
(ø20 x 2)
39.528108.532612--7.511-93134.51317M5 x 0.812.5M5 x 0.8
ø32
(ø25 x 2)
25, 50, 100
150, 200
44.5301211.533215--7.513-1091681621M6 x 115M6 x 1
ø40
(ø32 x 2)
5437161344119.5211217.5912020.5420.527M8 x 1.2520M6 x 1
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
4.383.5M5 x 0.8--7.51921--10361866547515.929M5 x 0.87.54.5
ø25
(ø20 x 2)
4.384M5 x 0.8--9.52222--12382275608412.731M5 x 0.87.54.5
ø32
(ø25 x 2)
5.49.55M5 x 0.8--12.52323--16442889709812.733M6 x 196
ø40
(ø32 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/81316.52627.5204333977110715.329M8 x 1.25107.1

Bore Size ø50 (ø40 x 2), ø63 (ø45 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø50
(ø40 x 2)
25, 50, 100, 150, 2006343.51815.545120.512.514825.5925.537M8 x 1.2520M8 x 1.25
ø63
(ø45 x 2)
67.5482015.545624.513.516228112840M10 x 1.525M8 x 1.25
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTFTN
ø50
(ø40 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/8182727302454391199113518.140M8 x 1.25127.6
ø63
(ø45 x 2)
8.6148Rc1/8NPT1/8G1/820.52426303062471281001462040M10 x 1.5159.5

Bore Size ø80 (ø56 x 2), ø100 (ø71 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
ø80
(ø56 x 2)
25, 50, 100
150, 200
85.5622519.546928.520.5252220234.515.534.550M12 x 1.7530M10 x 1.5
ø100
(ø71 x 2)
94.5663023.5584312028.521.52404217.54262M14 x 235M12 x 1.75
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTF
ø80
(ø56 x 2)
10.617.510Rc1/4NPT1/4G1/424.5233738645515511818425.542M12 x 1.75189.5
ø100
(ø71 x 2)
12.52012Rc1/4NPT1/4G1/431.52538407471187141.521927.546M14 x 22111
Teilenummer
JMGPM12-10
JMGPM12-10-M9B
JMGPM12-10-M9BL
JMGPM12-10-M9N
JMGPM12-10-M9PL
JMGPM12-20
JMGPM12-20-M9BWM
JMGPM12-20-M9BZ
JMGPM12-20-M9N
JMGPM12-20-M9NM
JMGPM12-20-M9P
JMGPM12-20-M9PSAPC
JMGPM12-30
JMGPM12-30-M9B
JMGPM12-30-M9BL
JMGPM12-30-M9BM
JMGPM12-30-M9BW
JMGPM12-30-M9BWL
JMGPM12-30-M9N
JMGPM12-30-M9NL
JMGPM12-30-M9PL
JMGPM12-50
JMGPM12-50-M9BL
JMGPM12-50-M9BM
JMGPM12-50-M9N
JMGPM12-50-M9NL
JMGPM12-50-M9NS
JMGPM12-100
JMGPM12-100-M9B
JMGPM12-100-M9BL
JMGPM12-100-M9NM
JMGPM16-10
JMGPM16-10-M9B
JMGPM16-10-M9BL
JMGPM16-10-M9PL
JMGPM16-10-M9PWL
JMGPM16-20
JMGPM16-20-M9B
JMGPM16-20-M9BWS
JMGPM16-20-M9N
JMGPM16-20-M9NL
JMGPM16-30
JMGPM16-30-M9B
JMGPM16-30-M9BW
JMGPM16-30-M9BWL
JMGPM16-30-M9BWM
JMGPM16-50
JMGPM16-50-M9B
JMGPM16-50-M9BA
JMGPM16-50-M9BL
JMGPM16-50-M9BM
JMGPM16-50-M9BWL
JMGPM16-50-M9NM
JMGPM16-50-M9NWL
JMGPM16-50-M9PL
JMGPM16-50-M9PWL
JMGPM16-100
JMGPM16-100-M9B
JMGPM16-100-M9BL
JMGPM16-100-M9BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Steckverbinder Ausführung

149.60 €

1 4 Arbeitstage 10100,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

211.61 €

1 26 Arbeitstage 10100.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

219.03 €

1 26 Arbeitstage 10100.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

213.42 €

1 26 Arbeitstage 10100.15~0.7MM9N0.52 Stk.Ohne

220.94 €

1 26 Arbeitstage 10100.15~0.7MM9P32 Stk.Ohne

152.98 €

1 4 Arbeitstage 10200,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

224.39 €

1 26 Arbeitstage 10200.15~0.7MM9BW12 Stk.Ohne

229.97 €

1 26 Arbeitstage 10200.15~0.7MM9B52 Stk.Ohne

216.81 €

1 26 Arbeitstage 10200.15~0.7MM9N0.52 Stk.Ohne

224.03 €

1 26 Arbeitstage 10200.15~0.7MM9N12 Stk.Ohne

216.81 €

1 26 Arbeitstage 10200.15~0.7MM9P0.52 Stk.Ohne

233.32 €

1 26 Arbeitstage 10200.15~0.7MM9P0.52 Stk.M8 3-polig

156.37 €

1 4 Arbeitstage 10300,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

218.39 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

225.81 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

202.13 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9B12 Stk.Ohne

224.00 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9BW0.52 Stk.Ohne

231.52 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9BW32 Stk.Ohne

220.19 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9N0.52 Stk.Ohne

227.71 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9N32 Stk.Ohne

227.71 €

1 26 Arbeitstage 10300.15~0.7MM9P32 Stk.Ohne

163.03 €

1 4 Arbeitstage 10500,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

232.47 €

1 26 Arbeitstage 10500.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

208.79 €

1 26 Arbeitstage 10500.15~0.7MM9B12 Stk.Ohne

226.85 €

1 26 Arbeitstage 10500.15~0.7MM9N0.52 Stk.Ohne

234.37 €

1 26 Arbeitstage 10500.15~0.7MM9N32 Stk.Ohne

194.94 €

1 26 Arbeitstage 10500.15~0.7MM9N0.51 Stk.Ohne

179.94 €

1 4 Arbeitstage 101000,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

241.95 €

1 26 Arbeitstage 101000.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

249.35 €

1 26 Arbeitstage 101000.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

250.97 €

1 26 Arbeitstage 101000.15~0.7MM9N12 Stk.Ohne

178.15 €

1 4 Arbeitstage 12100,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

240.16 €

1 26 Arbeitstage 12100.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

247.56 €

1 26 Arbeitstage 12100.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

249.48 €

1 26 Arbeitstage 12100.15~0.7MM9P32 Stk.Ohne

253.29 €

1 26 Arbeitstage 12100.15~0.7MM9PW32 Stk.Ohne

181.76 €

1 4 Arbeitstage 12200,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

243.77 €

1 26 Arbeitstage 12200.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

215.56 €

1 26 Arbeitstage 12200.15~0.7MM9BW0.51 Stk.Ohne

245.56 €

1 26 Arbeitstage 12200.15~0.7MM9N0.52 Stk.Ohne

253.10 €

1 26 Arbeitstage 12200.15~0.7MM9N32 Stk.Ohne

185.37 €

1 4 Arbeitstage 12300,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

247.39 €

1 26 Arbeitstage 12300.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

253.00 €

1 26 Arbeitstage 12300.15~0.7MM9BW0.52 Stk.Ohne

260.52 €

1 26 Arbeitstage 12300.15~0.7MM9BW32 Stk.Ohne

256.77 €

1 26 Arbeitstage 12300.15~0.7MM9BW12 Stk.Ohne

192.71 €

1 4 Arbeitstage 12500,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

254.73 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

291.18 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9BA0.52 Stk.Ohne

262.13 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

238.47 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9B12 Stk.Ohne

267.85 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9BW32 Stk.Ohne

263.74 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9N12 Stk.Ohne

267.85 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9NW32 Stk.Ohne

264.03 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9P32 Stk.Ohne

267.85 €

1 26 Arbeitstage 12500.15~0.7MM9PW32 Stk.Ohne

210.87 €

1 4 Arbeitstage 121000,15~0,7MOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne

272.89 €

1 26 Arbeitstage 121000.15~0.7MM9B0.52 Stk.Ohne

280.31 €

1 26 Arbeitstage 121000.15~0.7MM9B32 Stk.Ohne

278.50 €

1 26 Arbeitstage 121000.15~0.7MM9BW0.52 Stk.Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) 5::60
Endarretierung NA Ventile NA

Technischer Support