Möbelrollen / PT Typ / 2-rädrig / Gewindebolzen (Teilenummern)

Möbelrollen / PT Typ / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 62 mm / [Traglast] 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von YUEI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 62 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 30 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

(i)Hinweis

  • *Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PT-50T-M12X14

Teilenummer
PT-50T-M12X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 62 Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 30 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Kunststoff Gewinde-Ø M12
Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite(mm) 45 Schwenkradius(mm) 51
Folienmaterial Nylon Achsenlänge(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / PT Typ / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist PT-50T-M12X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT-50T-M12X14.

Technischer Support