Möbelrollen / PT Typ / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / PT Typ / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 60 mm / [Traglast] 20, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 49 und 60 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 20 oder 30 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

(i)Hinweis

  • *Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT-40N
PT-50N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)

2.01 €

1 6 Arbeitstage 49204040.543

3.16 €

1 6 Arbeitstage 6030504551

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Steckerart / Doppelräder Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Kunststoff
Wellen-Ø T(mm) 8 Folienmaterial Nylon Achsenlänge(mm) 38

Technischer Support