Kompaktzylinder mit Ventil, Führungsstangen-Typ Serie CVQM (Teilenummern - CAD Download)

Kompaktzylinder mit Ventil, Führungsstangen-Typ Serie CVQM
Hilft, Arbeitsstunden, Energie und Platz durch einen integrierten Aufbau zu sparen.
[Eigenschaften]
· Nicht rotierende Genauigkeit von ±0,1° oder weniger.
· 2- bis 3-fache seitliche Belastbarkeit (im Vergleich zur CDQ2-Serie).
· Die direkte Installation der Last ist möglich.
· Montageabmessungen kompatibel mit CQ2-Serie.
· Führungsstangen-Typ mit verbesserter seitlicher Belastbarkeit und verdrehsicherer Genauigkeit.
· Kann mit einem kleinen 2-Farben-Anzeige-Solid-State-Automatikschaltter ausgestattet werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CVQM50-15-5MOUF

Teilenummer
CVQM50-15-5MOUF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Handbetrieb

243.23 €

1 26 Arbeitstage 5015GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::50
Endarretierung NA Ventile Verfügbar Betriebsdruck(MPa) 0.15::0.7
Nennspannung(V) 24 V DC

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder mit Ventil, Führungsstangen-Typ Serie CVQM, die Teilenummer ist CVQM50-15-5MOUF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVQM50-15-5MOUF.

Produktvarianten

Teilenummer
CVQM32-100-5M
CVQM32-100-5MO
CVQM32-100-5MOU
CVQM50-25-5MOUF
CVQM50-30-5MOUF
CVQM50-35-5MOUF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Handbetrieb

225.13 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

224.26 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

227.76 €

1 4 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

250.98 €

1 4 Arbeitstage 5025GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

252.74 €

1 26 Arbeitstage 5030GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

256.19 €

1 4 Arbeitstage 5035GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

Technischer Support