Kompaktzylinder mit Ventil, Führungsstangen-Typ Serie CVQM (Teilenummern - CAD Download)

Kompaktzylinder mit Ventil, Führungsstangen-Typ Serie CVQM
Hilft, Arbeitsstunden, Energie und Platz durch einen integrierten Aufbau zu sparen.
[Eigenschaften]
· Nicht rotierende Genauigkeit von ±0,1° oder weniger.
· 2- bis 3-fache seitliche Belastbarkeit (im Vergleich zur CDQ2-Serie).
· Die direkte Installation der Last ist möglich.
· Montageabmessungen kompatibel mit CQ2-Serie.
· Führungsstangen-Typ mit verbesserter seitlicher Belastbarkeit und verdrehsicherer Genauigkeit.
· Kann mit einem kleinen 2-Farben-Anzeige-Solid-State-Automatikschaltter ausgestattet werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVQM32-5-5MOU
CVQM32-10-5MO
CVQM32-10-5MOU
CVQM32-10-5MU
CVQM32-15-5M
CVQM32-15-5MOU
CVQM32-15-5MZ
CVQM32-20-5MO
CVQM32-20-5MOP
CVQM32-20-5MOU
CVQM32-20-5MS
CVQM32-20-M9PWL-5MSB
CVQM32-25-5MOU
CVQM32-25-5MZ
CVQM32-30-5M
CVQM32-30-5MO
CVQM32-30-5MOU
CVQM32-30-5MUBP
CVQM32-35-5M
CVQM32-40-5MOU
CVQM32-50-5M
CVQM32-50-5MO
CVQM32-50-5MOU
CVQM32-50-5MOUP
CVQM32-75-5M
CVQM32-75-5MO
CVQM32-75-5MOU
CVQM32-100-5M
CVQM32-100-5MO
CVQM32-100-5MOU
CVQM32-100-5MOZP
CVQM32-100-5MZ
CVQM32-100-5MZP
CVQM40-15-5M
CVQM40-20-5MOU
CVQM40-25-5M
CVQM40-30-5M
CVQM40-30-5MOU
CVQM40-50-5M
CVQM40-50-5MO
CVQM40-50-5MOU
CVQM40-50-5MU
CVQM40-100-5M
CVQM40-100-5MOU
CVQM50-10-5MOUF
CVQM50-15-5MOUF
CVQM50-25-5MOUF
CVQM50-30-5MOUF
CVQM50-35-5MOUF
CVQM50-50-5M
CVQM50-50-5MOUF
CVQM50-75-5MOUF
CVQM50-100-5MOUF
CVQM63-25-5MOUF
CVQM63-30-5MO
CVQM63-30-5MOUF
CVQM63-40-5MOUF
CVQM63-50-5M
CVQM63-50-5MOUF
CVQM63-75-5MOUF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Handbetrieb

179.45 €

1 4 Arbeitstage -5-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

181.97 €

1 26 Arbeitstage -10-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

185.45 €

1 4 Arbeitstage -10-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

186.32 €

1 26 Arbeitstage -10-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

184.56 €

1 26 Arbeitstage -15-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

187.21 €

1 26 Arbeitstage -15-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

186.32 €

1 26 Arbeitstage -15-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Leuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung

185.40 €

1 26 Arbeitstage -20-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

185.40 €

1 26 Arbeitstage -20-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

188.89 €

1 4 Arbeitstage -20-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

187.15 €

1 26 Arbeitstage -20-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung

262.31 €

1 26 Arbeitstage -20-M9PW32 Stk.StandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit ÜberspannungsschutzVerriegelung mit Schlitz

190.65 €

1 4 Arbeitstage -25-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

189.77 €

1 26 Arbeitstage -25-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Leuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung

189.73 €

1 26 Arbeitstage -30-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

188.84 €

1 26 Arbeitstage -30-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

192.35 €

1 4 Arbeitstage -30-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

193.21 €

1 26 Arbeitstage -30-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Licht und Spannung (unpolare Modell)Verriegelung mit Schlitz

192.34 €

1 26 Arbeitstage -35-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

197.53 €

1 26 Arbeitstage ---Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

204.42 €

1 26 Arbeitstage -50-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

203.55 €

1 26 Arbeitstage -50-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

207.05 €

1 4 Arbeitstage -50-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

207.05 €

1 26 Arbeitstage -50-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

213.89 €

1 26 Arbeitstage -75-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

213.00 €

1 26 Arbeitstage -75-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

216.50 €

1 4 Arbeitstage -75-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

225.13 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

224.26 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

227.76 €

1 4 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

226.02 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Leuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung

226.89 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Leuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung

226.89 €

1 26 Arbeitstage -100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Leuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung

201.85 €

1 26 Arbeitstage 4015-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

206.18 €

1 26 Arbeitstage 4020-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

206.11 €

1 26 Arbeitstage 4025-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

207.85 €

1 26 Arbeitstage 4030-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

210.48 €

1 4 Arbeitstage 4030-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

221.69 €

1 26 Arbeitstage 4050-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

220.82 €

1 26 Arbeitstage 4050-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

224.32 €

1 4 Arbeitstage 4050-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

225.19 €

1 26 Arbeitstage 4050-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

237.15 €

1 26 Arbeitstage 40100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

239.79 €

1 26 Arbeitstage 40100-Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

238.10 €

1 4 Arbeitstage 5010GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

243.23 €

1 26 Arbeitstage 5015GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

250.98 €

1 4 Arbeitstage 5025GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

252.74 €

1 26 Arbeitstage 5030GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

256.19 €

1 4 Arbeitstage 5035GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

267.39 €

1 26 Arbeitstage 5050RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

270.02 €

1 26 Arbeitstage 5050GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

273.45 €

1 26 Arbeitstage 5075GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

287.23 €

1 26 Arbeitstage 50100GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

339.85 €

1 26 Arbeitstage 6325GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

339.81 €

1 26 Arbeitstage 6330RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

343.31 €

1 26 Arbeitstage 6330GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

350.15 €

1 26 Arbeitstage 63-GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

364.77 €

1 26 Arbeitstage 6350RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Ohne Licht oder SpannungNicht verriegelbare Steckausführung

367.40 €

1 4 Arbeitstage 6350GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

386.39 €

1 26 Arbeitstage 6375GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Nicht verriegelbare Steckausführung

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::50
Endarretierung NA Ventile Verfügbar Betriebsdruck(MPa) 0.15::0.7
Nennspannung(V) 24 V DC

Technischer Support