Zylinder mit niedriger Geschwindigkeit, doppeltwirkend: Einstangenzylinder Serie CM2X

Zylinder mit niedriger Geschwindigkeit, doppeltwirkend: Einstangenzylinder Serie CM2X
[Eigenschaften]
· Verringertes Festfressen und zu schnelles Ausfahren.
· Realisiert einen reibungslosen Betrieb auch bei 0,5 mm/s (1 mm/s bei ø16 oder weniger).
· Verbesserte Funktionalität (neue Struktur entspricht den Standardmodellen).
· Austauschbar (Montagekompatibilität) mit Standardprodukten.

[10/11-Serie, Saubere Serie]
· Kompatibel mit einer sauberen Umgebung.
· Verhindert die Entstehung von Staub in Reinräumen.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2XB20-25Z
CDM2XB20-30Z
CDM2XB20-50Z
CDM2XB20-75Z
CDM2XB20-125Z
CDM2XB20-200Z
CDM2XB20-250Z
CDM2XB20-300Z
CDM2XB20TF-15Z
CDM2XB20TF-50Z
CDM2XB20TF-75Z
CDM2XB20TF-100Z
CDM2XB20TF-120Z
CDM2XB20TF-150Z
CDM2XB20TN-50Z
CDM2XB25-20Z
CDM2XB25-50Z
CDM2XB25-100Z
CDM2XB25-125Z
CDM2XB25-160Z
CDM2XB25-200Z
CDM2XB25-250Z
CDM2XB25-300Z
CDM2XB25TF-30Z
CDM2XB25TF-50Z
CDM2XB25TF-100Z
CDM2XB25TF-120Z
CDM2XB25TF-300Z
CDM2XB32-250Z
CDM2XB32TF-20Z
CDM2XB32TF-60Z
CDM2XB32TF-150Z
CDM2XB32TF-200Z
CDM2XB32TF-250Z
CDM2XB32TF-300Z
CDM2XB40-200Z
CDM2XB40-250Z
CDM2XB40-300Z
CDM2XB40TF-100Z
CDM2XB40TF-210Z
CDM2XBZ40-10Z
CDM2XBZ40TF-10Z
CDM2XC25TF-50Z
CDM2XC25TF-300Z-A93L
CDM2XD20-100Z
CDM2XD20-125Z
CDM2XD32TF-100Z
CDM2XE20TF-100Z
CDM2XE20TF-200Z
CDM2XE25-130Z
CDM2XE25-160Z
CDM2XE25TF-160Z
CDM2XE32-150Z
CDM2XE32-300Z
CDM2XL20-25Z
CDM2XL20-250Z
CDM2XL25-50Z
CM2XB20-25Z
CM2XB20-100Z
CM2XB20-125Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support

55.44 €

1 26 Arbeitstage 2025-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

60.74 €

1 26 Arbeitstage 2030-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

60.74 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

66.11 €

1 26 Arbeitstage 2075-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

76.68 €

1 26 Arbeitstage 20125-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

92.55 €

1 26 Arbeitstage 20200-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

103.23 €

1 26 Arbeitstage 20250-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

113.84 €

1 26 Arbeitstage 20300-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

55.44 €

1 26 Arbeitstage 2015-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

60.74 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

66.11 €

1 26 Arbeitstage 2075-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

71.39 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

76.68 €

1 26 Arbeitstage 20120-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

81.98 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

60.74 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~70Eingebauter MagnetNPTOhne Signalgeber---

61.58 €

1 26 Arbeitstage 2520-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

67.60 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

79.74 €

1 26 Arbeitstage 25100-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

85.77 €

1 26 Arbeitstage 25125-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

103.98 €

1 26 Arbeitstage 25160-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

103.98 €

1 26 Arbeitstage 25200-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

116.15 €

1 26 Arbeitstage 25250-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

128.23 €

1 26 Arbeitstage 25300-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

67.60 €

1 26 Arbeitstage 2530-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

67.60 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

79.74 €

1 26 Arbeitstage 25100-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

85.77 €

1 26 Arbeitstage 25120-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

128.23 €

1 26 Arbeitstage 25300-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

132.77 €

1 26 Arbeitstage -250-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

64.52 €

1 26 Arbeitstage -20-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

79.74 €

1 26 Arbeitstage -60-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

102.47 €

1 26 Arbeitstage -150-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

117.61 €

1 26 Arbeitstage -200-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

132.77 €

1 26 Arbeitstage -250-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

147.98 €

1 26 Arbeitstage -300-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

162.39 €

1 26 Arbeitstage 40200-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

182.03 €

1 26 Arbeitstage 40250-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

201.85 €

1 26 Arbeitstage 40300-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber---

122.94 €

1 26 Arbeitstage 40100-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

182.03 €

1 26 Arbeitstage 40210-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

93.37 €

1 26 Arbeitstage 4010-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Zentrierzapfen/Grundausführung

93.37 €

1 26 Arbeitstage 4010-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber--Zentrierzapfen/Grundausführung

72.26 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber---

179.19 €

1 26 Arbeitstage 25300-Eingebauter MagnetGA9332-

76.03 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Ausführung mit U-förmiger Gabel

81.34 €

1 26 Arbeitstage 20125-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Ausführung mit U-förmiger Gabel

91.97 €

1 26 Arbeitstage -100-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber--Ausführung mit U-förmiger Gabel

76.03 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

97.21 €

1 26 Arbeitstage 20200-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

96.50 €

1 26 Arbeitstage 25130-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

108.65 €

1 26 Arbeitstage 25160-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

108.65 €

1 26 Arbeitstage 25160-10~70Eingebauter MagnetGOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

107.11 €

1 26 Arbeitstage -150-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

152.65 €

1 26 Arbeitstage -300-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

60.10 €

1 26 Arbeitstage 2025-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Axialer Fußmodell

107.89 €

1 26 Arbeitstage 20250-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Axialer Fußmodell

72.26 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~70Eingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Axialer Fußmodell

52.39 €

1 26 Arbeitstage 2025-10~70Ohne MagnetRc----

68.31 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~70Ohne MagnetRc----

73.61 €

1 26 Arbeitstage 20125-10~70Ohne MagnetRc----

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Niedrige Drehzahl Endarretierung NA
Ventile NA Operating Pressure(MPa) 0,025 bis 1,0 Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement
Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Rod Tip Shape Stabende Außengewinde Clean Series Type N/A
Custom-made Specifications Ohne Customized specification (port positions) Keine

Technischer Support