Integrierte Führung mit Ventil Typ Zylinder MVGQ Serie (ø25, ø32, ø40, ø50, ø63)

Integrierte Führung mit Ventil Typ Zylinder MVGQ Serie (ø25, ø32, ø40, ø50, ø63)
Ventil und Geschwindigkeitsregler mit Zylinder integriert.
[Eigenschaften]
· Optimale Ventilserie passend zur Zylindergröße.
· 2 Arten von Führungsstangenlagerteilen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
· Einfaches Umschalten zwischen ausgefahrenem Stab bei Erregung und eingefahrenem Stab bei Erregung.
· Ermöglicht die Installation aus 2 Richtungen.
· Die Betriebsposition kann erkannt werden.
· Hohe verdrehsichere Genauigkeit.
· Eingebauter Drehzahlregler.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MVGQM25-20

Teilenummer
MVGQM25-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

270.82 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Geführt
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 25 Hub: L(mm) 20 Zusätzliche Funktionen Mit Geschwindigkeitsregelung
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::50 Endarretierung NA
Ventile Verfügbar Betriebsdruck(MPa) 0.1::0.7 Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)
Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne Type of Shaft Bearing Gleitlager
Drücken/Ziehen unter Spannung Erweitert bei Stromversorgung Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Integrierte Führung mit Ventil Typ Zylinder MVGQ Serie (ø25, ø32, ø40, ø50, ø63) , die Teilenummer ist MVGQM25-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MVGQM25-20.

Technischer Support