Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FGETB-10-TX50
FGES/FGEL-Typ (V-Band-Typ)
FGET-Typ (Schraubenanzug-Typ)
*1) Kann nicht für Gas verwendet werden
*2) Für Sintermetallelemente und Papierelemente
Teilenummer
|
---|
FGETB-10-TX50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Element Dichtungsmaterialien | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,160.24 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 0.5 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Filter für den industriellen Einsatz Serie FGE, die Teilenummer ist FGETB-10-TX50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGETB-10-TX50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Verbindungsausführung
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
O-Ring, Gasket Material
Element Länge
Element Ausführung
Element Werkstoffe
Element Dichtungsmaterialien
Druckmesser Zubehör
Compatible Models
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FGELA-10-T020A |
FGELA-10-T020A-G2 |
FGELA-20-A |
FGETB-20-T001 |
FGETB-20-T005 |
FGETC-10-H001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Element Dichtungsmaterialien | Druckmesser Zubehör | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,932.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,248.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | G46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS) | N/A | ||
2,884.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | NA | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | - | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Keine | Keine | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,118.49 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,118.49 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,689.71 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Faser | Baumwolle | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A |