Aktuator-Positionssensor Serie D-MP□

Aktuator-Positionssensor Serie D-MP□
Gibt analoge Signale für die Hubposition des Aktors aus.
[Eigenschaften]
· Unterstützt Analogausgang mit 4 Arten von Messbereichen.
· Schaltausgang verfügbar, IO-Link kompatibel.
· Kann von der Oberseite in die Montagenut der Zylinder-Automatikschalter eingebaut werden.
· Anschlussart der Leitungen: Diskreter Draht (2 m), M8 4-polig (0,3 m), M12 4-polig (0,3 m)
[Anwendungen]
· Bestimmt die vertikale/horizontale Positionierung, erkennt die Position des Hebers, führt die Prüfung von bearbeiteten Bohrungen und Dimensionsmessungen durch.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder können nur repräsentativ sein. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-MP025A
D-MP025B
D-MP025C
D-MP050A
D-MP050B
D-MP050C
D-MP100A
D-MP100B
D-MP100C
D-MP200A
D-MP200B
D-MP200C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrischer Eingang Länge der Verbindungsleitung
(m)
Measurement range
(mm)

201.47 €

1 39 Arbeitstage Einzeldraht2.025 ± 1

203.69 €

1 39 Arbeitstage M8, 4-polig0,325 ± 1

203.69 €

1 39 Arbeitstage M12, 4-polig0,325 ± 1

264.50 €

1 auf Anfrage Einzeldraht2.050 ± 1

266.76 €

1 43 Arbeitstage M8, 4-polig0,350 ± 1

266.76 €

1 46 Arbeitstage M12, 4-polig0,350 ± 1

336.53 €

1 43 Arbeitstage Einzeldraht2.0100 ± 1

338.77 €

1 39 Arbeitstage M8, 4-polig0,3100 ± 1

338.77 €

1 39 Arbeitstage M12, 4-polig0,3100 ± 1

438.94 €

1 auf Anfrage Einzeldraht2.0200 ± 1

441.19 €

1 39 Arbeitstage M8, 4-polig0,3200 ± 1

441.19 €

1 39 Arbeitstage M12, 4-polig0,3200 ± 1

Loading...

  1. 1

Technischer Support