Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Isolationsklasse | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäusegröße | Gehäuse-Ausführung | Passende Modelle | Anschlusskasten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
15.73 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 12 V DC | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
30.52 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 100 V AC 50/60 Hz | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
30.52 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
23.19 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
18.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
18.16 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
18.16 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
18.16 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
21.40 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 12 V DC | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
34.61 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | - | Mit Leuchte | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
41.19 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
11.56 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
11.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 110 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
11.63 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
11.56 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 240 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
20.66 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
35.40 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
28.11 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
26.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
26.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
26.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
26.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
26.24 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 12 V DC | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
21.47 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
36.16 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
25.00 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
36.27 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP22 | Anschlusskasten | ||
11.56 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 100 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
16.44 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
16.44 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
16.44 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP22 | Keine | ||
32.98 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP23 | Anschlusskasten | ||
40.39 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP23 | Anschlusskasten | ||
40.21 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP23 | Anschlusskasten | ||
36.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 110 V AC 50/60 Hz | - | Mit Leuchte | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP23 | Anschlusskasten | ||
28.02 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 100 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
28.02 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 200 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
28.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
28.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
28.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
28.02 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
31.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Anschlusskasten | ||
41.19 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP23 | Anschlusskasten | ||
21.35 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Eingegossenes Kabel | - | - | Anwendbar VXP23 | Keine | ||
126.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/4 | - | B | - | PTFE | Ohne | C37 oder CAC408 | Mit Befestigungselement | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 10 A | VXP21 | - | - | ||
149.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | NPT | 1/2 | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | PTFE | Spannung / mit Licht | C37 oder CAC408 | Mit Befestigungselement | Öffnen bei Erregung | Leitung | 10 A | VXP21 | - | - | ||
162.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/4 | - | B | - | PTFE | Spannung / mit Licht | SUS | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 10 A | VXP21 | - | - | ||
188.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | B | - | PTFE | Ohne | SUS | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 10 A | VXP21 | - | - | ||
188.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | NPT | 1/2 | - | B | 240 V AC 50/60 Hz | PTFE | Ohne | SUS | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 10 A | VXP21 | - | - | ||
112.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/4 | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | Eingegossenes Kabel | 10 A | VXP21 | - | - | ||
123.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/2 | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | Eingegossenes Kabel | 10 A | VXP21 | - | - | ||
137.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/2 | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | Leitung | 10 A | VXP21 | - | - | ||
159.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 3/8 | - | B | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - | ||
159.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 3/8 | - | B | - | NBR | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - | ||
168.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 3/8 | - | B | - | NBR | Mit Leuchte | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - | ||
159.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | B | - | NBR | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - | ||
173.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | B | - | NBR | Spannung / mit Licht | C37 oder CAC408 | Mit Befestigungselement | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - | ||
159.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/2 | - | B | - | NBR | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - | ||
170.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1/2 | - | B | - | NBR | Spannung / mit Licht | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 15 A | VXP21 | - | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Öl / Gas / Dampf | Antriebstyp | Mit Führung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohrflansch, Nenn-Ø
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Gehäusegröße
Gehäuse-Ausführung
Passende Modelle
Anschlusskasten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften