Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DXT060-32-4A |
VOA301 |
VTA301-01 |
VTA301-01-B |
VTA301-01-B-F |
VTA301-01-F |
VTA301-01-N |
VTA301-02 |
VTA301-02-B |
VTA301-02-B-F |
VTA301-02-F |
VTA301-02-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Ventil Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Funktionsplatte | - | ||
45.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Luft | - | - | Sonstige | - | - | Ohne Befestigungselement | - | Für Mehrfachanschluss | - | - | - | ||
41.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Luft | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Ohne Befestigungselement | - | Universelle Anschlussausführung | - | - | - | ||
44.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -10~50 | Ja | VTA301 | - | 3 | - | Einheit | ||
44.21 € | 1 | 39 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | -10~50 | Ja | VTA301 | - | 3 | - | Einheit | ||
41.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Luft | - | - | G | 1/8 | - | Ohne Befestigungselement | - | Universelle Anschlussausführung | - | - | - | ||
41.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/8 | -10~50 | Ohne | VTA301 | - | 3 | - | Einheit | ||
41.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Luft | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Ohne Befestigungselement | - | Universelle Anschlussausführung | - | - | - | ||
44.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -10~50 | Ja | VTA301 | - | 3 | - | Einheit | ||
44.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | -10~50 | Ja | VTA301 | - | 3 | - | Einheit | ||
41.81 € | 1 | 39 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | -10~50 | Ohne | VTA301 | - | 3 | - | Einheit | ||
41.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/4 | -10~50 | Ohne | VTA301 | - | 3 | - | Einheit |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Ventil Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften