Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
b(mm) | 124.4 | c(mm) | 24 | h1(mm) | 39.5 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 20 | Backenbreite(mm) | 125 | Material | Stahl, gehärtet |
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften