Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1012.100 |
1012.200 |
1012.300 |
1012.400 |
1112.100 |
1112.200 |
1112.300 |
1112.400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | System | Gewicht (g) | Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 10 | 18 | 8.25 | 63 | 6.5 | 14.5 | 29 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 246 | 1 | |||
373.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 10 | 18 | 8.25 | 105 | 6.5 | 14.5 | 45 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 353 | 2 | |||
359.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 10 | 18 | 8.25 | 63 | 6.5 | 14.5 | 29 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 520 | 1 | |||
419.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 10 | 18 | 8.25 | 105 | 6.5 | 14.5 | 45 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 733 | 2 | |||
447.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14 | 24 | 13 | 100 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 1000 | 2 | |||
481.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14 | 24 | 13 | 180 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 1450 | 5 | |||
459.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 14 | 24 | 13 | 100 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 2150 | 2 | |||
527.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 14 | 24 | 13 | 180 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 3240 | 5 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften