Anschlagwinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1520.400
1520.500
1621.600
1621.700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
Anzahl der Gewinde System Gewicht
(g)

414.36 €

1 3 Arbeitstage 3712M121404L121700

466.77 €

1 3 Arbeitstage 3712M122006L122400

494.31 €

1 3 Arbeitstage 6616M161404L162900

514.30 €

1 3 Arbeitstage 6616M162006L163600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss, phosphatiert, geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support