Anschläge, plan

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586.070
1586.071
1586.072
1586.073
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb2
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Stift Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

133.88 €

1 3 Arbeitstage 10--21.4-4020--4001

194.10 €

1 3 Arbeitstage 1029-21.46.44020--3402

216.73 €

1 3 Arbeitstage 10--51.4-8040--16003

196.37 €

1 3 Arbeitstage 10241221.413.442202Hartes Metall3904

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 44 Körper Werkzeugstahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support