Trägerbacken, zur Aufnahme verschiedener Niederzug-Elemente

Trägerbacken, zur Aufnahme verschiedener Niederzug-Elemente
Zur Aufnahme verschiedener Niederzug-Elemente (Art.-Nr. 1703.300-1703.400) Universal Grippset (Art.-Nr. 1702.600) und Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710-1702.780)
Stirnfläche als Spannfläche nutzbar (gehärtet und geschliffen)
Trägerbacke, mobil, pendelnd (Art.-Nr. 1702.200)Zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke
Zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen
Lieferumfang ohne Niederzug-Elemente, Universal Grippset und Grippeinsätze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1702.100
1702.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

661.38 €

1 3 Arbeitstage 10428151

877.75 €

1 3 Arbeitstage 9726512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 189 c(mm) 24 h(mm) 20
Backenbreite(mm) 125 Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support