Keilelemente, beschichtet

Keilelemente, beschichtet
Grundkörper:
Keilelemente für bereits vorbearbeitete Oberflächen und Werkstoffe
Schnell wechselbar
Minimale Einspanntiefe 8 mm
Pads bitte separat bestellen
Pad:
Die Pads sind zur sicheren Spannung von bearbeiteten Oberflächen ohne sichtbaren Abdruck geeignet
Lieferumfang 20 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703.360

Teilenummer
1703.360
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 27.8 h1(mm) 16.5 h2(mm) 11.75
l(mm) 1 Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 17

Sie befinden sich auf der Seite für Keilelemente, beschichtet, die Teilenummer ist 1703.360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703.360.

Technischer Support