Keilelemente, Microgripp

Keilelemente, Microgripp
Keilelemente für verschiedene Formen, Oberflächenzustände und Werkstoffe
Schnell wechselbar
Minimale Einspanntiefe 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703.350

Teilenummer
1703.350
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.88 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 27.8 h1(mm) 16.5 h2(mm) 11
Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Keilelemente, Microgripp, die Teilenummer ist 1703.350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703.350.

Technischer Support