Grundplatten / Grauguss, Stahl / gehärtet, geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000.400
1000.500
1002.100
1100.300
1100.400
1100.500
1102.100
1102.200
1500.200
1500.300
1500.400
1500.500
1500.600
1501.300
1501.500
1600.600
1600.700
1600.800
1600.900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
d1
(mm)
d2 d3
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Für Schrauben y
(mm)
Anzahl der T-Nuten 1 Anzahl der T-Nuten 2 System Anzahl Befestigungsbohrungen n Anzahl der Bohrungensreihen b1 Anzahl der Bohrungensreihen l1 Gewicht
(kg)

2,861.12 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-20080------24080--1055V40---10.5

3,488.07 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-20080------32040--1057V40---14

3,602.97 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-100---300--------77V40---15

3,408.53 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-23070------420105--1236V70---40

4,903.80 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-300140------490140--1247V70---60

6,487.50 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-37070------630210--1259V70---95

2,927.90 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-----300-105------33V70---21

3,669.60 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] einsatzgehärteter Stahl-----400-200------55V70---37

3,093.93 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß150400-1505012M12-40400-100M1212--L1248843

3,782.83 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß150400-1505012M12-40500-200M1212--L12481054

4,414.67 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß2005001002006012M12-40500100200M1212--L128101068

4,978.17 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß2005001002006012M12-50630100200M1212--L1281012105

5,603.83 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß200630-2007012M12-50630-200M1616--L1261212132

2,614.33 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß150300100-----40400150-----L12-6834

3,388.58 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß200400100-----40600200-----L12-81269

5,819.15 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß200630-2007016M16-50630-200M1616--L1661212131

7,112.75 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß200630-2007016M16-50800-300M1616--L1661216170

9,972.60 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß30080010030010016M16-50800100300M1616--L16121616205

11,161.77 €

1 3 Arbeitstage [Stahl] Grauguß30080010030010016M16-601000100400M1616--L16121620325

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support