Automatisches Kondensatablassventil, AD402-A Serie

Automatisches Kondensatablassventil, AD402-A Serie
[Features]
· Improved contaminant resistance and achieved longer lifespan.
· Drain discharge volume UP.
· 2-layer structure.
· Weight reduction.
· Amount of space required for maintenance has been reduced.
· Improved maintenance performance.
· Transparent case guard adopted.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD402-02D-6-A
AD402-03C-6-A
AD402-04D-A
AD402-F02D-2-A
AD402-F04C-2V-A
AD402-F04C-A
AD402-F04D-2V-A
AD402-F04D-6-A
AD402-F04D-A
AD402-N02C-2-A
AD402-N03C-6Z-A
AD402-N04C-6-A
AD402-N04D-2VZ-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abflussbetriebsmethode Ausführung mit Einlassanschluss Einlassverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung mit Auslassanschluss Semi-Standard

65.89 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten Zustand[R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] RcNylon , Druckeinheit: MPa

65.89 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im eingeschalteten Zustand[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B[R(Rc)] RcNylon , Druckeinheit: MPa

61.48 €

1 4 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten Zustand[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] RcPolycarbonatbehälter, Druckeinheit: MPa

62.27 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten ZustandG1/4BGMetall , Druckeinheit: MPa

65.19 €

1 auf Anfrage Float-Modell / Kompressorverriegelung im eingeschalteten ZustandG[1/2B] 1/2BGMetall mit Entlüftungsventil, Druckeinheit: MPa

61.48 €

1 4 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im eingeschalteten Zustand[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] RcPolycarbonatbehälter, Druckeinheit: MPa

65.19 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten ZustandG[1/2B] 1/2BGMetall mit Entlüftungsventil, Druckeinheit: MPa

65.89 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten ZustandG[1/2B] 1/2BGNylon , Druckeinheit: MPa

61.48 €

1 7 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten Zustand[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] RcPolycarbonatbehälter, Druckeinheit: MPa

62.27 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im eingeschalteten ZustandNPT1/4BNPTMetall , Druckeinheit: MPa

65.89 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im eingeschalteten ZustandNPT[3/8B] 3/8BNPTNylon , Druckeinheit: psi

65.89 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im eingeschalteten ZustandNPT[1/2B] 1/2BNPTNylon , Druckeinheit: MPa

65.19 €

1 26 Arbeitstage Float-Modell / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten ZustandNPT[1/2B] 1/2BNPTMetallgehäuse mit Entlüftungsventil, Druckeinheit: psi

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Evakuierer entleeren Ablasser Automatischer Auswurf Behandlung Filterausführung
Versorgungsspannung Kein Spannungsversorgung Nenngröße Auslassschraube 3/8B

Technischer Support