Nebelabscheider / Mikro-Nebelabscheider mit Vorfilter, sauber, kupferfrei/fluorfrei Spezifikationen, Serie 10/20-AMH

Nebelabscheider / Mikro-Nebelabscheider mit Vorfilter, sauber, kupferfrei/fluorfrei Spezifikationen, Serie 10/20-AMH
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für kupfer- und fluorfreie Produkte der Serie 20]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AMH150C-F02B-J
10-AMH350C-F03B-J
10-AMH350C-F04-J
10-AMH450C-F04B-J
10-AMH550C-06-J
10-AMH550C-F06-J
10-AMH650-10B-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Size of Body Accessory

100.08 €

1 26 Arbeitstage 200[G] G1/4150CMit Befestigungselement

183.73 €

1 26 Arbeitstage 1000[G] G3/8350CMit Befestigungselement

177.34 €

1 26 Arbeitstage 1000[G] G1/2350COhne

495.98 €

1 26 Arbeitstage 2000[G] G1/2450CMit Befestigungselement

561.31 €

1 26 Arbeitstage 3700[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/4550COhne

561.31 €

1 26 Arbeitstage 3700[G] G3/4550COhne

646.65 €

1 26 Arbeitstage -[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1650Mit Befestigungselement

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.01μm
Betriebsumgebung Clean Room Specifications (Prevent dust) Ablasshahn NA Behälterführung NA
Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Pipe connection type Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::1.0 Durchflussrichtung Von links nach rechts
Leitungsfilter, Element austauschen Applicable Specifications Keine O-Ring, Gasket Material NBR
Clogging Checker Ohne

Technischer Support