Super-Nebelabscheider Clean Serie 10-AME Serie

Super-Nebelabscheider Clean Serie 10-AME Serie
[Eigenschaften]
• Aerosolartige Ölpartikel werden abgeschieden und adsorbiert, und die ölgeschmierte Druckluft wird in ölfreie Luft oder gleichwertige Luft umgewandelt.
• Bitte verwenden Sie das Produkt zur Filtration von Druckluft für Anwendungen, die hochreine Luft erfordern, wie z.B. Lackieranlagen, Druckluft für Reinräume und Druckluft für Geräte, bei denen der Kontakt mit Ölen vermieden werden muss.
• Der Austauschzeitpunkt der Filterelemente wird mit Farbwechsel angezeigt, so dass der Austauschzeitpunkt visuell überprüft werden kann.
• Modulare Kopplung ist möglich für 10-AME150C bis 550C.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AME150C-02B
10-AME250C-02B
10-AME250C-F03
10-AME350C-04
10-AME350C-F04
10-AME350C-F04B
10-AME450C-F04
10-AME650-10B
10-AME-EL250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Specifications Size of Body Accessory Compatible Models

78.77 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm200[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine150CMit Befestigungselement-

83.77 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine250CMit Befestigungselement-

78.81 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine250COhne-

109.31 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine350COhne-

109.31 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine350COhne-

114.23 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine350CMit Befestigungselement-

395.71 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm2000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine450COhne-

630.06 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine650Mit Befestigungselement-

62.56 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)-----------Außer Option F.-Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.)10-AME250C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

O-Ring, Gasket Material NBR

Technischer Support