Nebelabscheider, sauber und staubarm Serie 10- / 20- / 21-AFM-A

Nebelabscheider, sauber und staubarm Serie 10- / 20- / 21-AFM-A
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für kupfer- und fluorfreie Produkte der Serie 20]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

[21-Serie, kupferfrei / fluorfrei / silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, in denen die Verwendung von Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis eingeschränkt ist.
• Der Aufbau ist der gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der Clean Series).

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AFM20-F02-2J-A
10-AFM20-F02-J-A
10-AFM30-F02B-J-A
10-AFM30-F03B-J-A
10-AFM30-N02-J-A
10-AFM40-F04-J-A
21-AFM30-F03-J-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Behältermaterial Behälterführung Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Specifications Size of Body Accessory Drain Outlet

64.08 €

1 26 Arbeitstage 200[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metall] SPCDNA8Saubere Serie20OhneEntleerungsführung 1/8

58.29 €

1 26 Arbeitstage 200[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metall] MetallNA8Saubere Serie20OhneEntleerungsführung 1/8

74.56 €

1 26 Arbeitstage 450[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metall] MetallAvailable25Saubere Serie30BefestigungselementAblaufführung 1/4

74.56 €

1 26 Arbeitstage 450[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metall] MetallAvailable25Saubere Serie30BefestigungselementAblaufführung 1/4

70.82 €

1 26 Arbeitstage 450[NPT] NPT1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metall] MetallAvailable25Saubere Serie30OhneAblaufführung 1/4

83.35 €

1 26 Arbeitstage 1100[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metall] MetallAvailable45Saubere Serie40OhneAblaufführung 1/4

86.69 €

1 26 Arbeitstage 450[G] G3/8Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating)[Metall] MetallAvailable25Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung30OhneAblaufführung 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.3μm
Ablasshahn NA Durchflussrichtung Von links nach rechts Pressure Unit Typenschild und Gehäuse-Warnschild-Einheiten: Mpa

Technischer Support