Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYG25LNZA-250
Teilenummer
|
---|
LEYG25LNZA-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Peripheriegeräte Typ | Lagertyp | Leitfaden-Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,120.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 250 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | Obere Falte | - | Kugellagerführung | Keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stangenantrieb mit Führung ohne Motor Spezifikation Serie LEYG, die Teilenummer ist LEYG25LNZA-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYG25LNZA-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Lagertyp
Leitfaden-Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY-MF25P-NX |
LEY-MF25P-NY |
LEY-MF25P-NZ |
LEYG25LNZA-30 |
LEYG25LNZA-300 |
LEYG25LNZA-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Peripheriegeräte Typ | Lagertyp | Leitfaden-Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.34 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Montageart X. | Umgekehrt-parallel | Motorflansch | - | Keine | ||
97.34 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Montageart Y. | Umgekehrt-parallel | Motorflansch | - | Keine | ||
97.34 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Montageart Z. | Umgekehrt-parallel | Motorflansch | - | Keine | ||
836.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 30 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | Obere Falte | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,120.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 300 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | Obere Falte | - | Kugellagerführung | Keine | ||
845.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 50 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | Obere Falte | - | Kugellagerführung | Keine |