Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Eingangsrichtung des Motorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
637.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
726.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
999.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,089.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
635.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
934.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
954.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
515.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
659.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,384.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Ethernet | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,415.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PROFINET | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,649.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Ethernet | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 8 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,021.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
976.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
537.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,406.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Ethernet | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,354.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Ethernet | 10 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
493.87 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
601.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
637.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
903.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,368.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | EtherCAT | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,393.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PROFINET | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
726.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,457.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PROFINET | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
963.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,006.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,265.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 8 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,640.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PROFINET | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 10 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
2,001.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | EtherCAT | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 20 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
572.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
838.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,302.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PROFINET | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
585.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
635.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
934.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | NPN | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
954.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
493.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Eintrag auf der linken Seite | ||
493.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Eingang auf der rechten Seite | ||
601.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Eingang auf der rechten Seite | ||
493.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der Unterseite | ||
1,265.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 8 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der Unterseite | ||
515.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
623.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
659.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
925.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,002.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,021.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
593.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
607.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
956.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | NPN | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
956.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
969.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
976.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,036.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | NPN | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,019.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
515.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Eingang auf der rechten Seite | ||
956.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | NPN | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Eingang auf der rechten Seite | ||
515.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der Unterseite |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg) | 0 bis 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antriebsverfahren | Gleitschraube + Riemen | Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionserkennung | Inkremental- | Bremse | Nicht im Lieferumfang | Max. Anpresskraftbereich(N) | 0 bis 100 |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±50 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Max. Anpresskraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Eingangsrichtung des Motorkabels
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften