Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHZJ25K2-14SF
Teilenummer
|
---|
LEHZJ25K2-14SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Umgebung, Anwendungen | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Hubregulierung | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Anwendbar | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | Blei | Motorgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,045.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 40 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 40 | Auf-Zu Dual Einstellung | 25 | 14 | Vordereingang | Ohne Kabel | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | - | Si | Grundausführung | Grundausführung |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer 2-Backen-Greifer, mit Staubschutzhaube Serie LEHZJ, die Teilenummer ist LEHZJ25K2-14SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHZJ25K2-14SF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Offenes Maß L1(mm)
Geschlossenes Maß L2(mm)
Zusätzliche Funktionen
Antriebskabellänge
Anwendbar
Ausführung
Ausführung
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Umgebung, Anwendungen
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Hubregulierung
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge
Controller-Montageverfahren
Kommunikationsstecker
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Blei
Motorgröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEHZJ10LK2-4-R5 |
LEHZJ10LK2-4-R51P5 |
LEHZJ10LK2-4-RA |
LEHZJ25LK2-14 |
LEHZJ25LK2-14F |
LEHZJ25LK2-14S-R5C918 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Umgebung, Anwendungen | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Hubregulierung | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Anwendbar | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | Blei | Motorgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 6 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | - | CR | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
1,509.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 6 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | LECP1 (programmloser Typ) / PNP | 5 m | Schraubmontage | - | - | CR | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
1,313.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 6 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 10 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | - | CR | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
1,044.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 28 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 28 | Auf-Zu Dual Einstellung | 25 | 14 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Ohne Kabel | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | - | CR | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
1,044.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 28 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 28 | Auf-Zu Dual Einstellung | 25 | 14 | Vordereingang | Ohne Kabel | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | - | CR | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
2,003.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Staubgeschützt | 28 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 28 | Auf-Zu Dual Einstellung | 25 | 14 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | - | Si | Grundausführung | Kompakter Typ |