Zylinder mit Stangenrastung und Endverriegelung Serie CBM2

Zylinder mit Stangenrastung und Endverriegelung Serie CBM2
*Das Produktbild dient der Illustration. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein anderes als das tatsächliche Produkt handelt

Standard-Luftzylinder (rund) mit Stangenrastung und Endverschluss.
[Eigenschaften]
Stangenende mit Innengewinde als Standard erhältlich
Hält die Grundstellung des Zylinders, auch wenn die Luftzufuhr unterbrochen wird
· Nicht-verriegelnder Typ und verriegelnder Typ sind für die Handauslösung genormt
• Autoschalter ist montierbar

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBM2KB20-100-HN

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
CBM2KB20-100-HN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.45 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 20 Hub: L(mm) 100 Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 70 Endarretierung Verfügbar
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer Operating Pressure(MPa) 0,15 bis 1
Specifications Ohne Magnet Lock Position Kopfendschloss Type of Mount Support Grundausführung
Manuelles Auslöseverfahren Nicht verriegelbare Ausführung Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinder mit Stangenrastung und Endverriegelung Serie CBM2, die Teilenummer ist CBM2KB20-100-HN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBM2KB20-100-HN.

Technischer Support