Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Type of Auto Switch Mounting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 300 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Doppelseitiger Zentrierzapfen | Standardausführung | ||
48.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
61.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 80 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
70.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
42.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | Kautschukdämpfer | 0,1 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
41.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
42.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
42.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
42.77 € | 1 | 28 Arbeitstage | 10 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
43.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
47.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
48.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 25 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
49.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
49.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
66.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 50 | Pneumatische Dämpfung | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
51.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 60 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
53.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 125 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
58.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 200 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
53.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
54.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
54.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
55.77 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 40 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
56.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
122.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 75 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
58.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 80 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
64.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 160 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
61.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 25 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
74.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 25 | Pneumatische Dämpfung | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
63.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
77.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | Pneumatische Dämpfung | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
66.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 75 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
79.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 75 | Pneumatische Dämpfung | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
66.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 80 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
89.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
70.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 115 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
70.48 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 125 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
85.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 160 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Kolbenstange, Kolbenstangenkopfmutter, Befestigungsmutter, Material: Edelstahl | ||
90.81 € | 1 | 28 Arbeitstage | 25 | 200 | Pneumatische Dämpfung | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
99.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 300 | Pneumatische Dämpfung | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
67.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 100 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Doppelseitiger Zentrierzapfen | Standardausführung | ||
78.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 250 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Doppelseitiger Zentrierzapfen | Standardausführung | ||
87.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 250 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Doppelseitiger Zentrierzapfen | Standardausführung | ||
60.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
63.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
65.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 65 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
77.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 100 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Kolbenstange, Kolbenstangenkopfmutter, Befestigungsmutter, Material: Edelstahl | ||
67.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
67.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 25 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
78.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 40 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Kolbenstange, Kolbenstangenkopfmutter, Befestigungsmutter, Material: Edelstahl | ||
82.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 80 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Kolbenstange, Kolbenstangenkopfmutter, Befestigungsmutter, Material: Edelstahl | ||
74.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
87.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 125 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Zentrierzapfen/Grundausführung | Kolbenstange, Kolbenstangenkopfmutter, Befestigungsmutter, Material: Edelstahl | ||
44.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
44.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
45.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
48.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
52.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 15 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
49.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 40 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
70.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Pneumatische Dämpfung | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
51.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type of Auto Switch Mounting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften