Direktmontagezylinder sauber / Kupfer / Fluor nicht verfügbar Serie 10- / 11- / 20-CG1R-Z

Direktmontagezylinder sauber / Kupfer / Fluor nicht verfügbar Serie 10- / 11- / 20-CG1R-Z
[10-/11-Serie, Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[Spezifikationen für die 20er-Serie Kupfer/Fluor-frei]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20-CDG1RA25-100Z
20-CDG1RA25-200Z
20-CDG1RA32-200Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)

59.81 €

1 26 Arbeitstage 25100

67.42 €

1 26 Arbeitstage 25200

87.11 €

1 26 Arbeitstage 32200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) Cushion Pneumatische Dämpfung
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0 Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Ohne Signalgeber
Rod Tip Shape Stabende Außengewinde Type Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen

Technischer Support