Luftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-CG1

Luftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-CG1

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-CDG1BA32-50Z
55-CDG1BA50-50Z
55-CDG1BA63-250Z
55-CDG1BN20-50Z
55-CDG1BN25-75Z
55-CDG1BN32-50Z
55-CDG1BN32-100Z
55-CDG1BN32-150Z
55-CDG1BN32-200Z
55-CDG1BN32TF-25Z
55-CDG1BN50-50Z
55-CDG1DN20-25Z
55-CDG1TN40-200Z
55-CG1BA50-50Z
55-CG1BA50-75
55-CG1BA63-75Z
55-CG1BA63-100Z
55-CG1BN20-170Z
55-CG1BN25-25Z
55-CG1BN32-100Z
55-CG1BN32TF-50Z
55-CG1BN100TF-100
55-CG1DA40-200-XC85
55-CG1DA40-200Z-XC85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Specifications Port thread type Type of Mount Support Custom-made Specifications

72.31 €

1 7 Arbeitstage 3250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

125.65 €

1 7 Arbeitstage 5050Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

184.68 €

1 26 Arbeitstage 63250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

49.37 €

1 7 Arbeitstage 2050KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

55.10 €

1 26 Arbeitstage 2575KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

54.50 €

1 26 Arbeitstage 3250KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

58.27 €

1 26 Arbeitstage 32100KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

62.11 €

1 26 Arbeitstage 32150KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

65.94 €

1 26 Arbeitstage 32200KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

52.56 €

1 26 Arbeitstage 3225KautschukdämpferEingebauter MagnetGGrundausführungOhne

112.90 €

1 7 Arbeitstage 5050KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGrundausführungOhne

51.32 €

1 7 Arbeitstage 2025KautschukdämpferEingebauter MagnetRcGabelformOhne

101.69 €

1 26 Arbeitstage 40200KautschukdämpferEingebauter MagnetRcKopfzapfenOhne

121.81 €

1 7 Arbeitstage 5050Pneumatische DämpfungOhne MagnetRcGrundausführungOhne

126.23 €

1 auf Anfrage 5075Pneumatische DämpfungOhne MagnetRcGrundausführungOhne

149.03 €

1 7 Arbeitstage 6375Pneumatische DämpfungOhne MagnetRcGrundausführungOhne

153.52 €

1 7 Arbeitstage 63100Pneumatische DämpfungOhne MagnetRcGrundausführungOhne

58.27 €

1 26 Arbeitstage 20170KautschukdämpferOhne MagnetRcGrundausführungOhne

48.73 €

1 7 Arbeitstage 2525KautschukdämpferOhne MagnetRcGrundausführungOhne

55.68 €

1 26 Arbeitstage 32100KautschukdämpferOhne MagnetRcGrundausführungOhne

51.90 €

1 26 Arbeitstage 3250KautschukdämpferOhne MagnetGGrundausführungOhne

196.65 €

1 26 Arbeitstage 100100KautschukdämpferOhne MagnetGGrundausführungOhne

117.02 €

1 26 Arbeitstage 40200Pneumatische DämpfungOhne MagnetRcGabelformSpezifikationen für Lebensmittelfette

117.02 €

1 26 Arbeitstage 40200Pneumatische DämpfungOhne MagnetRcGabelformSpezifikationen für Lebensmittelfette

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruck(MPa) 0.05:: 1

Technischer Support