Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.97 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 75 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
191.32 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 100 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
358.47 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 400 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
415.81 € | 1 | auf Anfrage | 63 | 175 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
515.85 € | 1 | auf Anfrage | 63 | 200 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Edelstahl (Kombination aus XC7 + XC68) | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
423.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 200 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
651.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 1,000 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Ohne | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
471.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 550 | Ohne Magnet | G | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
443.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 300 | Ohne Magnet | G | - | Modell des mittleren Zapfens | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
326.89 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 150 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | Flanschart | Ohne | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
325.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 200 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | Flanschbefestigung Kopfseite | Ohne | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
433.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | Flanschbefestigung Kopfseite | Ohne | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
518.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1,000 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | Axialer Fußmodell | Ohne | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
489.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 900 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | Axialer Fußmodell | Ohne | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 70 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.05:: 1 |
Cushion | Pneumatische Dämpfung | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften