Kompakter Führungszylinder, kupfer-/fluor-/silikonfrei und staubarm Serie 20-/21-/22-MGP

Kompakter Führungszylinder, kupfer-/fluor-/silikonfrei und staubarm Serie 20-/21-/22-MGP
[Spezifikationen für die 20er-Serie Kupfer/Fluor-frei]
Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die Kupfer- und Fluormaterialien nicht mögen.
Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

[21/22er Kupfer/Fluor/Silizium-Typ nicht möglich + geringe Staubentwicklung
Er unterstützt Umgebungen mit Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis.
Der Aufbau ist derselbe wie bei der sauberen Serie (Fett und Verpackungsform sind anders als bei der sauberen Serie).

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
20-MGPM12-15Z
20-MGPM16-120Z
20-MGPM32TF-10Z
20-MGPM32TF-15Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type

172.65 €

1 26 Arbeitstage 12150,12 bis 1M5×0.8

249.15 €

1 26 Arbeitstage 161200,12 bis 1M5×0.8

319.24 €

1 26 Arbeitstage 32100,1 bis 1G

319.24 €

1 26 Arbeitstage 32150,1 bis 1G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) Betriebstemperatur(℃) -10:: 60
Specifications Neues Modell Auto Switch Ohne Signalgeber Type of Shaft Bearing Gleitlager
Custom-made Specifications Ohne Steckverbinder Ausführung Ohne Type Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen

Technischer Support