Führungstisch Zylinder Clean Serie 10-MGF Serie

Führungstisch Zylinder Clean Serie 10-MGF Serie
Kompakter, höhenreduzierter Zylinder mit großem Führungsdurchmesser und hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen exzentrische Belastungen.

[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-MGF40TF-50

Teilenummer
10-MGF40TF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

929.03 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 40 Hub: L(mm) 50 Zusätzliche Funktionen Standard / Mit Stangenarretierung
Umgebung, Anwendungen Reinraum Betriebstemperatur(℃) -10:: 60 Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0,1 bis 1,0 Cushion Gummistoßdämpfer an beiden Enden
Port thread type G Auto Switch Ohne Signalgeber Lead Wire Length(m) Ohne
Number of Switches Ohne Clean Series Type Entlastungsart

Sie befinden sich auf der Seite für Führungstisch Zylinder Clean Serie 10-MGF Serie, die Teilenummer ist 10-MGF40TF-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-MGF40TF-50.

Technischer Support