Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | Standardtyp | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Kugellagerführung | Ohne | Keine | ||
1,348.81 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 250 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | Standardtyp | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Kugellagerführung | Ohne | Keine | ||
784.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
792.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
602.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
615.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
1,078.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | H7BA | 3 | 2 Stk. | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
659.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 350 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
674.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
816.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 350 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
737.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
751.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 125 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
759.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
816.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 350 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
830.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,077.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 250 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
1,095.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 300 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
1,710.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 300 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
941.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 600 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
1,124.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 300 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,118.61 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 300 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
1,728.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1,000 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Kolbenstange / Stangenkopfmutter aus Edelstahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,406.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 500 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,566.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 800 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,731.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 400 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
3,123.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 1,200 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Mit Schmierfettanschluss | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
4,323.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 300 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
725.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
882.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,276.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 500 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
1,231.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 25 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
1,878.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 250 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.15:: 1.0 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Signalgeber Befestigungshalterung | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften