Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MGPM20TFV-100Z-XC6A
Teilenummer
|
---|
MGPM20TFV-100Z-XC6A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.13:: 1.0 |
Type of Shaft Bearing | Gleitlager | Specification of cylinder | Zylinder zur Verbesserung der Wasserbeständigkeit | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter Führungszylinder, Serie MGP mit verbesserter Wasserbeständigkeit, die Teilenummer ist MGPM20TFV-100Z-XC6A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGPM20TFV-100Z-XC6A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MGPM100V-50Z |
MGPM20R-100Z |
MGPM20R-100Z-M9BAL |
MGPM20TFV-125Z |
MGPM20TFV-150Z |
MGPM20TFV-175Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907.40 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
321.26 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 100 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
447.19 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 100 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BA | 3 | 2 Stk. | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
354.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 125 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
365.94 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 150 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
377.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 175 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) |