Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.23 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 125 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
365.94 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 150 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
436.21 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 300 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
457.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 325 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
327.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
331.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 30 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
438.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 30 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BA | 3 | 2 Stk. | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
335.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 40 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
339.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
384.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
506.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BAV | 0.5 | 2 Stk. | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
386.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
541.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 175 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BAV | 0.5 | 2 Stk. | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
566.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 175 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BAV | 3 | 2 Stk. | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
409.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
462.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
381.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
331.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
331.76 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 30 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
339.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
351.29 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 75 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
395.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 75 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
363.53 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 100 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
374.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 125 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
386.89 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 150 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
398.23 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 175 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
433.27 € | 1 | 36 Arbeitstage | 25 | 250 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
503.47 € | 1 | 36 Arbeitstage | 25 | 400 | Kautschukdämpfer | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
383.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 15 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
350.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
504.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Ohne Dämpfung | G | M9BA | 5 | 2 Stk. | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
403.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
387.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
354.23 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 30 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
358.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 40 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
362.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
340.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 60 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
373.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 75 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
385.45 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 100 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
438.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
397.18 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 125 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
449.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 125 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
408.81 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 150 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
461.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
432.34 € | 1 | 36 Arbeitstage | 25 | 200 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
477.24 € | 1 | 36 Arbeitstage | 25 | 265 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
531.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 300 | Ohne Dämpfung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
350.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
354.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 30 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
385.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Ohne Dämpfung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
379.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
442.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
404.97 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 75 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
429.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
536.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BA | 3 | 2 Stk. | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
495.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
479.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
586.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Kautschukdämpfer | Rc | M9BA | 3 | 2 Stk. | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
548.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
529.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Kautschukdämpfer | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.13:: 1.0 |
Type of Shaft Bearing | Gleitlager | Specification of cylinder | Zylinder zur Verbesserung der Wasserbeständigkeit | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften