Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Basistyp Clean Serie 12-CY3B Serie

Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Basistyp Clean Serie 12-CY3B Serie
[Saubere 12er-Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung

Magnetische kolbenstangenlose Zylinder der Serie 12-CY3B Grundrisszeichnung

Produktspezifikationen

Spezifikationen

ArtikelRohrinnendurchmesser (mm)
61015202532405063
Prüfdruck1,05 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
minimaler Betriebsdruck0,16 MPa0,15 MPa0,14 MPa0,12 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren)
Kolbengeschwindigkeit50 bis 400 mm/s
Hublängentoleranz0 bis 250st: (0- + 1,0), 251-1000st: (0 bis + 1,4), 1001. oder mehr: (0 bis +1,8)
MontagehalterungBefestigungsmuttern (2) als Standardausrüstung
SchmierstoffFluorfett
Sauberkeitsklasse (ISO-Klasse)Klasse 5

Spezifikationstabelle

Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder Grundtyp saubere Serie 12-CY3B Serie Standardtisch

*2) * Die Markierung zeigt die von der Serie 12-CY1B abweichenden Abmessungen.
Hinweis 3) Befestigungsmuttern können nur für die effektive Gewindelänge des Kopfdeckels (T-Maß) aufgeschraubt werden. Bei der Montage eines Zylinders ist die Dicke des Flansches usw. zu berücksichtigen.

Teilenummer
12-CY3B15-200
12-CY3B15-300
12-CY3B15-380
12-CY3B15-500
12-CY3B20TF-100
12-CY3B25-200
12-CY3B32TF-150
12-CY3B32TF-200
12-CY3B32TF-400
12-CY3B32TF-450
12-CY3B32TF-700
12-CY3B40TN-457
12-CY3B40TN-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type

330.10 €

1 26 Arbeitstage 2001571535350,16 bis 0,7M5×0.8

262.29 €

1 26 Arbeitstage 3001571535350,16 bis 0,7M5×0.8

317.65 €

1 26 Arbeitstage 3801571535350,16 bis 0,7M5×0.8

294.47 €

1 26 Arbeitstage 5001571535350,16 bis 0,7M5×0.8

434.52 €

1 26 Arbeitstage 1001.1662036360,16 bis 0,7G

438.35 €

1 26 Arbeitstage 2001.2702546460,15 bis 0,7Rc

615.47 €

1 26 Arbeitstage 1501.5803260600,14 bis 0,7G

556.73 €

1 26 Arbeitstage 2001.5803260600,14 bis 0,7G

622.95 €

1 26 Arbeitstage 4001.5803260600,14 bis 0,7G

626.52 €

1 26 Arbeitstage 4501.5803260600,14 bis 0,7G

971.65 €

1 26 Arbeitstage 7001.5803260600,14 bis 0,7G

787.06 €

1 26 Arbeitstage 4572924070700,12 bis 0,7NPT

826.44 €

1 26 Arbeitstage 6002924070700,12 bis 0,7NPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) 1 to 4.9
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium
Führung Grundausführung

Technischer Support