Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Direktmontage Serie 12-CY3R Serie Clean

Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Direktmontage Serie 12-CY3R Serie Clean
[Saubere 12er-Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung

Magnetische kolbenstangenlose Zylinder mit direkter Montage, Serie 12-CY3R, Umrisszeichnung

Produktspezifikationen

ArtikelRohrinnendurchmesser (mm)
61015202532405063
Prüfdruck1,05 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
minimaler Betriebsdruck0,16 MPa0,15 MPa0,14 MPa0,12 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren)
Kolbengeschwindigkeit50 bis 400 mm/s
Hublängentoleranz0 bis 250st: (0- + 1,0), 251-1000st: (0 bis + 1,4), 1001st oder mehr (0 bis +1,8)
MontagemethodenDirektmontagemodell
SchmierstoffFluorfett
Sauberkeitsklasse (ISO-Klasse)Klasse 5

Spezifikationstabelle

Magnetischer kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Montage, Serie 12-CY3R, Standardtisch

*2) * Die Markierungen weisen auf andere Abmessungen als bei der Serie 12-CY1R hin.

Teilenummer
12-CY3R10-170N
12-CY3R15-50N
12-CY3R15-100N
12-CY3R15-150N
12-CY3R15-200N
12-CY3R15-250N
12-CY3R15-340N
12-CY3R15-350N
12-CY3R15-450N
12-CY3R15-500N
12-CY3R20TF-250N
12-CY3R20TN-150N
12-CY3R25TF-400N
12-CY3R25TF-800N
12-CY3R25TN-100N
12-CY3R25TN-300N
12-CY3R32-200N
12-CY3R32-250N
12-CY3R32TF-220N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type

307.18 €

1 9 Arbeitstage 1700.05 to 0.80.4381025.5260,16 bis 0,7M5×0.8

451.60 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

462.03 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

472.95 €

1 26 Arbeitstage 1501 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

483.79 €

1 9 Arbeitstage 2001 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

494.52 €

1 26 Arbeitstage 2501 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

515.90 €

1 26 Arbeitstage 3401 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

515.90 €

1 26 Arbeitstage 3501 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

537.58 €

1 26 Arbeitstage 4501 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

548.40 €

1 26 Arbeitstage 5001 to 4.91531531.5320,16 bis 0,7M5×0.8

536.53 €

1 26 Arbeitstage 2501 to 4.91.1622037.5390,16 bis 0,7G

507.16 €

1 26 Arbeitstage 1501 to 4.91.1622037.5390,16 bis 0,7NPT

780.81 €

1 26 Arbeitstage 4001 to 4.91.2702542.5440,15 bis 0,7G

969.11 €

1 26 Arbeitstage 8001 to 4.91.2702542.5440,15 bis 0,7G

639.55 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.91.2702542.5440,15 bis 0,7NPT

733.71 €

1 26 Arbeitstage 3001 to 4.91.2702542.5440,15 bis 0,7NPT

812.10 €

1 26 Arbeitstage 2001 to 4.91.5763253.5550,14 bis 0,7Rc

835.76 €

1 26 Arbeitstage 2501 to 4.91.5763253.5550,14 bis 0,7Rc

835.65 €

1 26 Arbeitstage 2201 to 4.91.5763253.5550,14 bis 0,7G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Direkte Montage
Auto Switch Ohne Zungenschiene

Technischer Support