Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung Serie 11 / 22-MXP / MXPJ6

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung Serie 11 / 22-MXP / MXPJ6
[11-Serien Clean Series]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum
[22-Serie, kupferfrei / fluorfrei / silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
• Die Struktur ist die gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackung unterscheiden sich von der Clean Series)

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung

11·22-MXPJ6

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung Serie 11/22-MXP / MXPJ6 11/22-MXPJ6 Umrisszeichnung

11·22-MXP6

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung Serie 11/22-MXP, MXPJ6 11 - 22-MXP6 Umrisszeichnung

11·22-MXP10

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP, Serie MXPJ6 11 - 22-MXP10 Umrisszeichnung

11·22-MXP12

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP, Serie MXPJ6 11 - 22-MXP12 Umrisszeichnung

11·22-MXP16

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP, Serie MXPJ6 11 - 22-MXP16 Umrisszeichnung

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Modellnummer11-/22-MXPJ611-/22-MXP611-/22-MXP1011-/22-MXP1211-/22-MXP16
Zylinder - Innendurchmesser (mm)66101216
Anschlussdurchmesser RohranschlussM3 × 0.5M5 × 0.8
StrömungsmediumLuft
MaßnahmeDoppelwirkende Ausführung
Betriebsdruck0,15 bis 0,7 MPa
Prüfdruck1,05 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 bis 60 °C.
Kolbengeschwindigkeit30-200 mm/s
DämpfungKautschuk
Dämpfung
Gummikissen (Gummistopper)
Gummikissen (kein Versteller)
Keine (Metallstopper)
SchmierungNicht benötigt
HubeinstellerStandardausstattung (beim MXP6 ist nur eine Seite verstellbar)
Hub einstellbarer BereichKautschukanschlagNur eine Seite 0-5 mm pro Seite0 bis 3 mm an jedem Ende
MetallstopperNur eine Seite 0-6 mm pro SeiteJedes Ende 0 bis 5 mm0-4 mm an jedem Ende
Hublängentoleranz0 bis +1 mm
Schmierstoff11-: Fluorfett
22-: Schmierfett auf Lithiumseifenbasis
Sauberkeitsklasse
(ISO-Klasse)
Ohne EinstellerKlasse 3Klasse 3
KautschukanschlagKlasse 4Klasse 4
MetallstopperKlasse 6Klasse 6

Spezifikationstabelle

11·22-MXPJ6

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP / MXPJ6 Serie 11/22-MXPJ6 Standardtisch

11·22-MXP6

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP / MXPJ6 Serie 11/22-MXP6 Standardtisch

11·22-MXP10

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP / MXPJ6 Serie 11/22-MXP10 Standardtisch

11·22-MXP12

Luftschiebetisch sauber und staubarm 11/22-MXP / MXPJ6 Serie 11/22-MXP12 Standardtisch

11·22-MXP16

Luftschiebetisch sauber, geringe Staubentwicklung 11/22-MXP / MXPJ6 Serie 11/22-MXP16 Standardtisch
Teilenummer
11-MXP10-10
11-MXP10-20
11-MXP12-25H
11-MXPJ6-5
22-MXP12-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Umgebungsbedingungen Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Cushion Adjuster Option Type

374.60 €

1 26 Arbeitstage 101 to 4.91.22110Staubdicht / クリーンルーム2720-GummistopperSaubere Serie

412.53 €

1 26 Arbeitstage 201 to 4.91.23910Staubdicht / クリーンルーム2720-GummistopperSaubere Serie

427.74 €

1 26 Arbeitstage 251 to 4.91.74912Staubdicht / クリーンルーム3222-Kein EinstellerSaubere Serie

275.40 €

1 26 Arbeitstage 50.05 to 0.80.32376Staubdicht / クリーンルーム1817KautschukdämpferKeineSaubere Serie

404.56 €

1 26 Arbeitstage 151 to 4.91.72912Staubdicht / Material auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet / クリーンルーム3222-GummistopperKupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Tischausführung Tabelle Werkstoffe Aluminium Oberflächenbehandlung des Tisches Wärmebehandelt
Führung Ausführung mit Profilschienenführung Betriebsdruck(MPa) 0,15 bis 0,7 Tisch, Parallelität(µm) 20
Lead Wire Length(m) Mit Magnet und Schiene Number of Switches Ohne Signalgeber Custom-made Specifications Ohne
Model Ohne

Technischer Support