Gummipuffer konische Form, Grundplatte mit Gewindestift

Gummipuffer konische Form, Grundplatte mit Gewindestift
· Gummipuffer konische Form
· Grundplatte mit Gewindestift
· Gummi ca. 70° Shore A
· Farbe: schwarz
· Pufferabmessung Ø 40 x Höhe 25 mm
· Gewindebolzen M8x28

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO17220-040X025

Teilenummer
NO17220-040X025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.62 €

1 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

min. Temperaturbeständigkeit(° C) -30 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 70 Eigengewicht(kg) 0.082

Sie befinden sich auf der Seite für Gummipuffer konische Form, Grundplatte mit Gewindestift, die Teilenummer ist NO17220-040X025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO17220-040X025.

Technischer Support