Colli-Spurkranzrolle Kunststoff mit Kugellager

Colli-Spurkranzrolle Kunststoff mit Kugellager
Unsere vielfältigen Förderröllchen finden Anwendung in den unterschiedlichsten Transportlösungen. Förderröllchen werden hauptsächlich in Röllchenbahnen, Rollschienen und Durchlaufregalen eingesetzt. Unser Standard-Lieferprogramm beinhaltet Förderröllchen mit einem Ø von 28 bis 120 mm aus verschiedensten Materialien mit Tragzahlen bis maximal 200 kg/Förderröllchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR40

Teilenummer
SR40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.09 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 40 Eigengewicht(kg) 0.146

Sie befinden sich auf der Seite für Colli-Spurkranzrolle Kunststoff mit Kugellager, die Teilenummer ist SR40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR40.

Technischer Support