Colli-Rolle

Colli-Rolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unsere vielfältigen Förderröllchen finden Anwendung in den unterschiedlichsten Transportlösungen. Förderröllchen werden hauptsächlich in Röllchenbahnen, Rollschienen und Durchlaufregalen eingesetzt. Unser Standard-Lieferprogramm beinhaltet Förderröllchen mit einem Ø von 28 bis 120 mm aus verschiedensten Materialien mit Tragzahlen bis maximal 200 kg/Förderröllchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NR40
NR70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

6.46 €

1 4 Arbeitstage 400.145

1.53 €

1 4 Arbeitstage 600.055

Loading...

  1. 1

Technischer Support