Bandführungsrolle, seitlich, mit Außengewinde

Bandführungsrolle, seitlich, mit Außengewinde
Unsere Schwerkraft-Tragrollen sind Förderkomponenten für einen optimalen, schonenden und effizienten Transport verschiedenster Fördergüter in nicht angetriebenen Förderanlagen. Die Tragrollen werden nach Ihren Angaben und der Aufgabenstellung entsprechend gefertigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRB-50X1.5-STL-A12-M12X45-RL=100
BRB-60X2-STL-A12-M12X25-RL=100
BRB-63.5X1.8-STL-A20-M20X25-RL=100
BRB-80X2-STL-A20-M20X25-RL=100
BRB-89X2.9-STL-A20-M20X25-RL=100
BRB-108X3.25-STL-A20-M20X25-RL=100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohr-Ø
(φ)
Rohrwandstärke
(mm)
Achs-Ø
(mm)
Eigengewicht
(kg)

42.38 €

1 4 Arbeitstage 501.5120.915

44.62 €

1 4 Arbeitstage 602122.3

71.08 €

1 4 Arbeitstage 63.51.8202.5

80.95 €

1 4 Arbeitstage 802203.12

79.38 €

1 4 Arbeitstage 892.9203.33

85.90 €

1 4 Arbeitstage 1083.25204.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achsmaterial (DE) Stahl Rollenlänge(mm) 100 Achslänge(mm) 145

Technischer Support