Lenkrollen / L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU / Stahlblech Felge / Luftbereifung / Lochplatte

Lenkrollen / L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU / Stahlblech Felge / Luftbereifung / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 210 mm / [Traglast] 50 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



Mit den Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt 210 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 kg ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Luftbereifung verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU

Teilenummer
L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 135 Plattenbreite(mm) 110 Rad-Ø(mm) 185
Radbreite(mm) 45 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 50 Gesamtbauhöhe(mm) 210
Ausladung Lenkrolle(mm) 53 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Rollenlager Schraublochentfernung Länge(mm) 105 Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Schraublochentfernung Breite(mm) 80 Schraublochdurchmesser(mm) 11 Felgenmaterial (DE) Stahlblech, lackiert
Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung Störkreisradius(mm) 147.3 elektrisch leitfähig (DE) keine
Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50
Eigengewicht(kg) 2.05

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU / Stahlblech Felge / Luftbereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU.

Technischer Support