Lenkrollen / L-IP-LRK2-□□□-R-3 / Kunststoff Felge / Luftbereifung / Lochplatte

Lenkrollen / L-IP-LRK2-□□□-R-3 / Kunststoff Felge / Luftbereifung / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 260 - 458 mm / [Traglast] 130, 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



TORWEGGE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 260 und 458 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 130 oder 250 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Luftbereifung verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IP-LRK1-230-R-3
L-IP-LRK1-400-R-3
L-IP-LRK2-260-R-3
L-IP-LRK3-230-R-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Bauform Gehäuse (DE) Eigengewicht
(kg)

37.38 €

1 4 Arbeitstage 1351102306513026061105Stahl verzinkt80-11-gezogen2.2

281.58 €

1 5 Arbeitstage 15015040010025045882125Stahl lackiert125Lackiert10282geschweißt8.2

60.18 €

1 5 Arbeitstage 1751752608520029570140Stahl verzinkt140-15200gezogen4.3

36.58 €

1 5 Arbeitstage 1351102306513026061105Stahl verzinkt80verzinkt11-gezogen2.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IP (LL/LB (air) Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50

Technischer Support